TPS2552DRVEVM-364
パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2552DRVEVM-364 用
TPS2552DRVEVM-364
概要
The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2552DRVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2552DRVEVM-364 用
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM | 2008年 10月 8日 | |||
証明書 | TPS2552DRVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS255xx 高精度、可変電流制限の電力分配スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 9月 13日 |