TPS2553DBVEVM-364

パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBVEVM-364 用

TPS2553DBVEVM-364

購入

概要

The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2553 0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー スイッチ TPS2553D 0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、複数種類のパッケージを提供、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2553DBVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBVEVM-364 用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM 2008年 10月 8日
証明書 TPS2553DBVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS255xx 高精度、可変電流制限の電力分配スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 9月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ