TPS25751EVM

TPS25751 の評価基板

TPS25751EVM

購入

概要

TPS25751EVM は、シングルポート USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) の各アプリケーションをサポートしています。その結果、開発ユーザーはさまざまな電力プロファイルを策定し、既存のシステムをデバッグすることができます。

特長
  • 最大 60W のソース (供給) または 100W のシンク (吸い込み)
  • USB-IF 認証取得済み、PD 3.1 対応、PD コントローラ
  • TI のバッテリ チャージャ制御向け、内蔵型の I²C プログラマ
  • USB Type-C と PD (パワー デリバリ) の多様な標準電力範囲 (SPR) アプリケーション向けに包括的な構成が可能
  • USB Type-C コネクタの液体検出をサポート
  • プログラマブル電源 (PPS) のソースとシンク (供給と吸い込み) をサポート
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.1 コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25751EVM — TPS25751 evaluation module for USB Type-C® and USB PD controller with integrated power switches

評価基板 (EVM) 向けの GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

サポートされている製品とハードウェア

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 04 10 2024
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25750 事前構成済み GUI 搭載、高集積の USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.1 コントローラ TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.1 対応のコントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 TPS25751EVM TPS25751 の評価基板 TPS26750EVM TPS26750 evaluation module

リリース情報

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS25751EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 3月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25751 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ