TPS25763Q1EVM

TPS25763-Q1 evaluation module

TPS25763Q1EVM

購入

概要

The TPS25763Q1EVM is an evaluation module (EVM) for the TPS25763-Q1, a highly integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) controller for use in single USB port applications including: charging only, charging with USB 2.0/3.0 data, charging with DisplayPort™ over USB Type-C. This EVM supports single-port charging only.

特長
  • TPS25763-Q1 integrated buck-boost four power switches supports up to 65W USB PD output power with DisplayPort over USB Type-C
  • CC1, CC2, DP, DM supports short to VBAT and VBUS protection; VBUS supports short to VBAT and GND protection
  • Supply voltage and temperature-dependent power management
  • USB Type-C Power Delivery Rev 3.1 and battery charging specification Rev 1.2 compliant
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25763-Q1 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
最新バージョン
バージョン: 2.1.0
リリース日: 11 11 2024
download TPS257xx-Q1-GUI download  — 0 K

Download from dev.ti.com gallery dashboard

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25772-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータとスマート・パワー・マネージメント機能搭載、デュアル・ポート USB Type-C® PD コントローラ TPS25762-Q1 車載対応、昇降圧レギュレータ内蔵、USB Type-C® PD コントローラ TPS25763-Q1 車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 USB 2.0 ハブ搭載、デュアルポート USB Type-C® パワー デリバリ チャージャの評価基板 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 デュアル ポート充電機能搭載、D バージョンの評価基板 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 evaluation module TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 シングル ポート充電機能搭載、D バージョンの評価基板

リリース情報

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25763-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 27日
証明書 TPS25763Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ