TPS25772Q1EVM-CD-150
TPS25772-Q1 USB 2.0 ハブ搭載、デュアルポート USB Type-C®パワー デリバリ チャージャの評価基板
TPS25772Q1EVM-CD-150
概要
TPS25772Q1EVM-150 は、TPS25772-Q1 向けの評価基板 (EVM) です。この IC は、デュアル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (パワー デリバリ) コントローラであり、充電専用の用途と、充電に加えて USB 2.0 または USB 3.0 のデータも取り扱う用途に対応しています。この評価基板 (EVM) は、デュアル ポート充電に加えて USB 2.0 のデータをサポートしています。
特長
- TPS25772-Q1 は、4 個のパワー スイッチを搭載した統合型昇降圧回路であり、最大 65W の USB PD 出力電力をサポート
- ポート B で Type-C のフル機能と PD (電力供給) 機能をサポートするために TPS55288-Q1 を搭載
- 充電と USB 2.0 データをサポートするために TUSB4041I-Q1 を搭載
- CC1、CC2、DP、DM は VBAT や VBUS への短絡を保護する機能、また VBUS は VBAT や GND への短絡を保護する機能をサポート
- 電源電圧と温度によって動作が異なるパワー マネージメント
- 複数の充電ポート間でのインテリジェントな電力共有
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
開始する
- Order the TPS25772Q1EVM-150 and read the user’s guide
- Read the TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide
- Launch the TPS257XX-Q1-GUI tool
- Request access to download the TPS257XX-Q1 firmware package
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25772Q1EVM-150 — TPS25772-Q1 USB 2.0 ハブ搭載、デュアルポート USB Type-C®パワー・デリバリ・チャージャの評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs
バージョン: 1.4.0
リリース日: 01 3 2024
Download from dev.ti.com gallery dashboard
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
V1.4.0
Requires base firmware release F311.03.10
Improvements
- New: Modified the 'Quick Start' screen to simplified device selection and launch configuration
- New: Added '5V Only' control for internal DCDC cable compensation; see INT/EXT DCDC window
- New: Added support for the TPS55289-Q1 external DCDC converter; see INT/EXT DCDC window
- New: Added 5V option to set minimum voltage for APDO(s) when PPS is enabled; see SYSTEM POWER window -> Config PDP & PDOs -> PDOs window
Bug Fixes
- n/a
Known Limitations
- None
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS257XX-Q1-GUI Configuration Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 2月 26日 | |||
証明書 | TPS25772Q1EVM-CD-150 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 4月 19日 |