TPS25846Q1EVM-117

TPS25846-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and client mode

TPS25846Q1EVM-117

購入

概要

TPS25846Q1EVM-117 は、ケーブル補償機能を搭載した、USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。

特長
TPS25846Q1EVM-117 は、ケーブル補償機能を搭載した、USB Type-A 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、スイッチング周波数は、EVM (評価基板) 上の抵抗を使用して調整できます。
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS25846-Q1 クライアント・モード・サポート機能搭載、USB BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 ケーブル補償 / クライアント・モード搭載 USB BC1.2 同期整流降圧回路の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS25846-Q1 Evaluation Module 2020年 5月 18日
データシート TPS25846-Q1 車載用 USB Type-A BC1.2、5V、3.5A 出力、36V 入力同期 データシート (Rev. B) 2022年 3月 21日
証明書 TPS25846Q1EVM-117 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 8月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ