TPS25850Q1EVM-088
TPS25850-Q1 dual 3-A USB Type-C™ charging ports controller evaluation module
TPS25850Q1EVM-088
概要
TPS258x-Q1 は、統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 6.6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、USB Battery Charging 1.2 と Type-C™ の各ポートを実装することを目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。
特長
- 5.5V ~ 26V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- ±10% の電流検出精度 (IOUT = 2.8A) による高精度のケーブル・ドループ補償
- USB Battery Charging 仕様 Rev. 1.2 と Type-C Rev. 1.3 に準拠
- NTC 機能による熱管理機能
- ユーザー・プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
- AEC-Q100:
- 温度グレード 1
- HBM と CDM の ESD
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25850Q1EVM-088 — TPS25850-Q1 dual 3-A USB Type-C™ charging ports controller evaluation module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25850-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 9月 30日 | ||
データシート | TPS2585x-Q1 熱管理機能およびプログラマブル電流制限機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 11月 16日 | |
証明書 | TPS25850Q1EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 |