TPS25858Q1EVM-140
TPS25858-Q1 デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラの評価基板
TPS25858Q1EVM-140
概要
TPS25858-Q1 は、統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 6.6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 と Type-C の各ポートを実装することを目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。
特長
- 5.5V ~ 26V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- ±10% の電流検出精度 (IOUT = 2.8A) による高精度のケーブル・ドループ補償
- USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と Type-C Rev. 1.3 に準拠
- NTC 機能による熱管理機能
- ユーザー・プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
- AEC-Q100:
- 温度グレード 1
- HBM と CDM の ESD
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25858Q1EVM-140 — TPS25858-Q1 デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3