TPS25859Q1EVM-161
TPS25859-Q1 デュアル USB Type-C™ 充電ポート・コントローラの評価基板
TPS25859Q1EVM-161
概要
TPS25859-Q1 は統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、DCP (Dedicated Charging Port:専用充電ポート) 短絡モードと複数の USB Type-C® ポートの実装を目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。
特長
- 5.5V ~ 26V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- 可変周波数
- DCP 短絡モードと USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
- ユーザー・プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
- AEC-Q100:
- 温度グレード 1
- HBM と CDM の ESD
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3