TPS25868Q1EVM-162

TPS25868-Q1 USB Type-A + USB Type-C® 充電ポート・コントローラの評価基板

TPS25868Q1EVM-162

購入

概要

TPS25868-Q1 は、統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 5.6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 と Type-C® の各ポートを実装することを目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。

特長
  • 5.5V ~ 26V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
  • USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • NTC 機能による熱管理機能
  • ユーザー・プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
  • AEC-Q100:
    • 温度グレード 1
    • HBM と CDM の ESD
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25860-Q1 負荷減少機能搭載、2.2 MHz、USB Type-C® + Type-A、デュアル充電ポート・コントローラ TPS25868-Q1 プログラマブル電流制限機能と負荷減少機能搭載、USB Type-C® + Type-A デュアル充電ポート・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25868Q1EVM-162 — TPS25868-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25868-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 8月 5日
証明書 TPS25868Q1EVM-162 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 25日
データシート TPS25868-Q1 および TPS25869-Q1 USB Type-A および Type-C® 充電ポート・コントローラ、同期整流 DC/DC コンバータおよびプログラマブル電流制限搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 8月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ