TPS25910EVM-088
3V ~ 18V、大電流ロード・スイッチ評価モジュール
TPS25910EVM-088
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS25910EVM-088 評価基板 (EVM) は、スルーレートがプログラマブルな大電力ロード・スイッチである TPS25910 の性能評価に使用できます。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。
特長
- -3 ~ 20V のバス動作
- 30mΩ のパス MOSFET を内蔵
- 0.83A ~ 6.5A の範囲でプログラマブルな電流制限
- プログラマブルな突入電流スルーレート
- サーマル・シャットダウン機能と障害アラート
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2