TPS25984BEVM
TPS25984B 評価基板
TPS25984BEVM
概要
TPS25984B 評価基板を使用すると、TPS25984B eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25984B デバイスは、0.8mΩ FET を内蔵した、4.5V ~ 16V、70A の eFuse です。 この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能を搭載しています。
特長
- 5V ~ 16V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 14A ~ 120A の電流制限
- 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
- プログラマブルな過渡過電流ブランキング タイマ
- 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2