TPS25984EVM

TPS25984 4.5V ~ 16V、70A、0.8mΩ eFuse の評価基板

TPS25984EVM

購入

概要

TPS25984 eFuse 評価基板を使用すると、TPS25984 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25984 デバイスは、0.8mΩ FET を内蔵した、4.5V ~ 16V、70A の eFuse です。この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能を搭載しています。

特長
  • 5V ~ 16V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 14A ~ 120A の電流制限
  • 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
  • プログラマブルな過渡過電流ブランキング タイマ
  • 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25984 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.8mΩ、70A、スタッカブル eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25984 Evaluation Module (EVM) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 2日
証明書 TPS25984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ