TPS25985EVM は、プロトタイプ評価基板であり、数量限定で提供しています。
TPS25985EVM
TPS25985 4.5V ~ 16V、80A、0.59mΩ eFuse の評価基板
TPS25985EVM
概要
TPS25985EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25985 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25985 デバイスは、0.59mΩ の FET を内蔵した 4.5V ~ 16V、80A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング・タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。
特長
- 5V ~ 16V (代表値) で動作
- 複数のオンボード・ジャンパを使用する、プログラマブルな 28A ~ 100A の電流制限
- 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
- プログラマブルな過渡電流ブランキング・タイマ
- 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
- パワー・グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2