TPS26624-25EVM
TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価モジュール
TPS26624-25EVM
概要
TPS26624-25EVM を使用すると、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2662X のリファレンス回路を評価できます。TPS2662X デバイスは、4.5V~57V、800mA の産業用 eFuse であり、双方向 FET と、低電圧、過電圧、入出力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。
特長
- 4.5~57V の入力動作電圧範囲
- 25mA~800mA のプログラマブル電流制限機能
- 逆入出力極性保護機能
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
- 出力電圧に対応する LED ステータス・インジケータ
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS26624-25EVM — TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2