TPS3704Q1EVM
TPS3704 小型フォーム・ファクタのマルチチャネル・ウィンドウ・スーパーバイザの評価基板
TPS3704Q1EVM
概要
TPS3704 評価基板 (EVM) は、8 ピン SOT-23 (small-outline transistor:小型外形トランジスタ) DDF パッケージに封止済みのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザとリセット IC である TPS3704-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS3704Q1EVM は、シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧レールを監視します。この EVM (評価基板) は、最大 6V の入力電圧で動作します。
出力信号 (/RESETx) は、専用配置の複数ジャンパを使用して、入力電圧と同じレベル、または (動作範囲内で) 任意の電圧レベルに設定することができるため、最大のフレキシビリティを実現できます。詳細については、ユーザー ガイドをご覧ください。
特長
- 複数のチャネル バリエーション (シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧監視) に対応
- 複数の出力トポロジー (オープン・ドレインまたはプッシュ・プル) で動作
- 電圧レールの直接監視、または監視対象電圧を分割することが可能
- ジャンパを経由し、すべての /RESET 出力で、互いに異なるプルアップ電圧を使用するオプション
- ノイズ抑制の目的で、(ジャンパを介して) RC 入力フィルタを使用し、入力電圧を監視するオプション
- 8 ピン SOT-23 DDF パッケージ
スーパーバイザとリセット IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3704Q1EVM Window/Standard Voltage Supervisor User's Guide | PDF | HTML | 2021年 2月 16日 | ||
証明書 | TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 1月 22日 |