TPS3831G33EVM-187

超低 150nA、超小型、電圧スーパーバイザ評価モジュール

TPS3831G33EVM-187

購入

概要

The TPS3831G33EVM-187 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3831G33 Ultra-Low 150nA, Ultra-Small Voltage Supervisor. The EVM contains an IC for positive fixed voltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • 2% Accuracy
  • Ultra-low Supply Current: 250nA
  • Operating Supply Voltage: 0.6V-6.5V
  • Push-Pull RESET output
  • 1.0x1.0mm µSON DQN Package
  • SOT23-3 DBZ Package
スーパーバイザとリセット IC
TPS3831 150nA、超低消費電力、電源電圧モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3831G33EVM-187 — 超低 150nA、超小型、電圧スーパーバイザ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS3831G33EVM-187 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS3831G33EVM-187 Evaluation Module 2012年 8月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ