TPS40009EVM-001

TPS40009EVM-001 評価モジュール

TPS40009EVM-001

購入

概要

The TPS40009 is a voltage-mode, synchronous buck PWM controller that uses TI's proprietary Predictive Gate Drive™ technology to wring maximum efficiency from step-down converters. This controller provides a bootstrap charging circuit to allow the use of an N-channel MOSFET as the topside buck switch to reduce conduction losses and increase silicon device utilization. Predictive Gate Drive™ technology controls the delay from main switch turn-off to synchronous rectifier turn-on and also the delay from rectifier turn-off to main switch turn-on. This allows minimization of the losses in the MOSFET body diodes by reducing conduction and reverse recovery time. This user's guide provides details on a 5-A buck converter that converts 3.3 V down to a 1.2-V level using the TPS40009 controller, with less than one square inch board area.

特長
  • VIN = 3.0 V to 3.6 V
  • VOUT = 1.2 V ± 3%
  • 0 A IOUT < 5 A
  • Efficiency > 90% with a load of 2 A
  • Output voltage ripple < 2% VOUT
  • Physical size < 1 square inch circuit area
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40009EVM-001 — TPS40009EVM-001 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the TPS40009EVM-001 2004年 3月 3日
証明書 TPS40009EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LOW INPUT BUCK CONTROLLER, TPS40007/9 データシート (Rev. B) 2005年 2月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS40007EVM-001 TPS40007EVM-001、 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ