TPS40055EVM-002
広入力域コンバータ、2 A at 5 V を実現
TPS40055EVM-002
概要
The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft start, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller provides a regulated 10-V gate drive supply which feeds the bootstrap charging circuit for the high-side N-channel MOSFET along with a driver for the low-side synchronous rectifier MOSFET. The device operation is specified in the TPS40055 datasheet
特長
- Operates from an input source varying from 10 VDC to 40 VDC
- Output current 3 A with VIN = 10 V, 2 A with VIN = 40 V
- Low cost high voltage conversion
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
MOSFET
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPS4005x 入力範囲の広い同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2022年 8月 9日 | |
証明書 | TPS40055EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | 広入力電圧範囲で動作するTPS40055コントローラを使用した5V/2A電源コンバータ | 英語版 | 2006年 11月 6日 |