TPS40090EVM-002

TPS40090EVM-002、 評価モジュール

TPS40090EVM-002

購入

概要

The TPS40090EVM-002 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and TPS2834 adaptive driver to step down a 12 V input to 1.5 V at 420 kHz. The output current can exceed 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with forced-phase current balancing. Phase currents are sensed by the voltage drop across the DC resistance (DCR) of inductors. Other features include a single voltage operation, true differential output voltage sense, user programmable current limit, capacitor-programmable soft-start and a power good indicator. Device operation is specified in the TPS40090 datasheet.

TPS40090EVM-002 can be configured into 2-, 3- or 4-phase operation. For 2-phase operation,populate R65 and R66 to tie PWM2 and PWM4 up to internal 5 V and leave components in related phases unpopulated. For 3-phase operation, tie PWM4 to BP5 through R66 only. For 4-phase operation, leave both R65 and R66 unpopulated. In this user's guide, all the tests are conducted under 4 phase operation.

特長

Features the TPS40090 with the TPS2834 driver to step down 12 V to 1.5 V at 100 A.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40090 4 チャネル、マルチフェーズ降圧 DC/DC コントローラ TPS40091 3 ステート採用、4 チャネル、マルチフェーズ降圧 DC/DC コントローラ

 

MOSFET
CSD17505Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17522Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40090EVM-002 — TPS40090EVM-002、 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40090EVM-002 (Rev. A) 2005年 1月 7日
証明書 TPS40090EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 4-Channel MultiPhase DC/DC Controller with Tri-State データシート (Rev. B) 2006年 5月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ