TPS40200EVM-002

24V 入力用評価モジュール

TPS40200EVM-002

購入

概要

The TPS40200EVM-002 evaluation module (EVM) uses the TPS40200 non-synchronous buck controller to provide a resistor selected 3.3 V output voltage that delivers up to 2.5 A from a 24 V input bus. The EVM operates from a single supply and uses a single P-channel power FET and Schottky Diode to produce a low cost buck converter. The part operates at a 200 kHz clock frequency as determined by an external resistor and capacitor. TPS40200EVM-002 is designed to operate with an 18 to 36 V input and to produce a regulated 3.3 V output with a load current from 0.125 to 2.5 A. The TPS40200EVM-002 demonstrates using the TPS40200 in a typical buck converter application. The board sacrifices some layout density to provide ample test points for module evaluation. This EVM can be modified to support output voltages from 0.7 V to 5 V and above, by changing a single feedback resistor. A table is included in the User Guide that lists specific 1% resistors for some common output voltages.

特長
  • 18 V to 36 V input range
  • 3.3 V output, adjustable with single feedback resistor
  • 0.125 A to 2.5 A steady-state output current
  • 200 kHz switching frequency
  • Single P-channel MOSFET and single rectifier
  • Two-layer, 1.275 inch x 1.675 inch, surface-mount design with all components on one side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and noninvasive loop response testing
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40200 広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40200EVM-002 — 24V 入力用評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40200EVM-002 with a 24V Input (Rev. B) 2009年 4月 7日
証明書 TPS40200EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS40200 Wide Input Range Non-Synchronous Voltage Mode Controller データシート (Rev. G) PDF | HTML 2014年 12月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ