TPS40400EVM-351

評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ

TPS40400EVM-351

ご注文はこちら

概要

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of 20A of load current. The EVM features the CSD16325Q5 and CSD16404Q5A NexFET Power FETs.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

特長
  • 8V to 14V input range
  • 1.2V fixed output
  • 20A DC steady state current
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–2MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance use for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC コントローラ
TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40400EVM-351 — 評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40400EVM-351 評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLUM560 — TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40400EVM-351 評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ

SLUM560 TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/07
製品
DC/DC コントローラ
TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS40400EVM-351 評価基板、TPS40400 用、PMBus、同期整流・降圧コントローラ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS40400 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/01/03
証明書 TPS40400EVM-351 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。