TPS43000EVM-001
1 MHz、3.3 V、高効率、同期バック・コンバータ、TPS43000 PWM 使用
TPS43000EVM-001
概要
The TPS43000EVM-001 is designed to help evaluate the TPS43000 full-featured controller. The TPS43000 is designed to drive a pair of external MOSFET's (N or P) and can be used with a wide range of output voltages and power levels. It can be widely used in networking equipment, servers, PDA's, cellular phones, and telecommunication applications. The datasheet describes the functionalities of the controller in more detail.
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS43000EVM-001 — 1 MHz、3.3 V、高効率、同期バック・コンバータ、TPS43000 PWM
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 1-MHz, 3.3-V High Efficiency Synchronous Buck Converter | 2002年 6月 14日 | |||
証明書 | TPS43000EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Multimode High-Frequency PWM Controller データシート | 2001年 5月 9日 |