TPS51215AEVM
3-V to 28-V input synchronous step-down controller evaluation module
TPS51215AEVM
概要
TPS51215AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS51215A デバイスを評価できます。TPS51215A は、単相の D-CAP2(TM) 同期整流降圧コントローラです。2 ビットの VID 入力を採用しているので、最大 4 種類の独立した出力電圧を選択でき、電圧繊維のスルーレートは固定的です。
特長
- 3V ~ 28V の入力電圧範囲
- フレキシブルな 2 ビット VID 採用で、可変 Vout をサポート
- 4700ppm/℃ を達成する、ローサイド RDS(ON) による電流センシング
- 差動電圧帰還
- 高速過渡応答
- 3mm x 3mm の RUK パッケージ
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2