TPS51375EVM
TPS51375 の評価基板
TPS51375EVM
概要
TPS51375 評価基板 (EVM) は、TPS51375 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、代表値 19.5V の入力で動作し、0.77V で 12A を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 24V
- 調整可能な出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- 最大 12A の出力電流
- ECO モード
- 高速過渡応答
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51375 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 17日 | |||
証明書 | TPS51375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 9日 |