TPS51386EVM
4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS51386EVM
概要
TPS51386 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS51386 は、0.6V ~ 5.5V の調整可能な範囲で 8A の最大出力を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を達成しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:6 V ~ 24 V
- 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
- 8A の最大連続出力電流
- PSM (パルス ステップ変調) モードと OOA (オーディオ帯域外動作) モード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51386 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 | ||
証明書 | TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 18日 |