TPS53310EVM-755

評価モジュール、TPS53310 用:2.9 V ~ 6 V、3 A、降圧コンバータ、MOSFET 内蔵

TPS53310EVM-755

購入

概要

The TPS53310EVM-755 evaluation module (EVM) is a high-efficiency evaluation platform with twoTPS53310 3-A, integrated FET, step-down converters working in a Master-Slave synchronization scheme. The two outputs are 1.5 V/3 A (master) and 1.2 V/3 A (slave) from a 3.3-V or 5-V input bus. The EVM uses the TPS53310 synchronous buck controller with integrated switcher.

特長
  • 1.5-V master and 1.2-V slave outputs
  • 3-Adc steady-state current
  • 1.1-MHz switching frequency
  • Hiccup overcurrent protection
  • J1: selectable 3.3-V or 5-V input voltage
  • J2, J7: selectable FCCM, DE, HEF mode
  • J5: selectable master and slave interleaved operation
  • J4, J9 for master and slave enable function
  • Loop gain measurement
  • Convenient test points for probing critical waveforms
  • Four-layer PCB with 2 oz of copper on the outside layers
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53310  MOSFET 内蔵、2.9V ~ 6V、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53310EVM-755 — 評価モジュール、TPS53310 用:2.9 V ~ 6 V、3 A、降圧型コンバータ、MOSFET 内蔵

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the TPS53310EVM-755, A 3-A Eco-mode™ 2012年 1月 13日
証明書 TPS53310EVM-755 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS53310 3A スイッチャ内蔵降圧型レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ