TPS53647EVM-710
TPS53647 4 相、D-CAP+TM 降圧コントローラ EVM 、ASIC 電源または大電流負荷用 PMBus インターフェイス対応
TPS53647EVM-710
概要
TPS53647EVM-710 評価モジュールを使用すると、TPS53647 コントローラを評価できます。TPS53647 は、4 相の D-CAP+™ 降圧コントローラで、大電流 ASIC および FPGA への電源供給用の PMBus インターフェイスを搭載しています。この評価基板のデフォルトの構成は 4 相で、標準 1V、120A の出力アプリケーションを示しますが、3 相、2 相、1 相での構成も可能です。
特長
- VIN:8V ~ 14V
- VOUT:1.0V/120A
- PMBus プログラミングをサポート
- 1 ~ 4 相で動作
- ピン・ストラップでの 256-BOOT 電圧選択
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53647EVM-710 — TPS53647 4 相、D-CAP+TM 降圧コントローラ EVM 、ASIC 電源または大電流負荷用 PMBus インターフェイス対応
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS53647 4-Phase, D-CAP+, Step-Down, Buck Controller with NVM and PMBus™ Interface for ASIC Power and High-Current Point-of-Load データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 2月 10日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) | 2015年 6月 23日 |