TPS53667EVM-769
TPS53667 6相、DCAP+TM 降圧型バック コントローラ評価基板(PMBus インターフェイス付)
TPS53667EVM-769
概要
TPS53667EVM-769 評価基板を使用すると、低電圧、大電流、降圧のポイント オブ ロード (PoL) アプリケーションで、CSD95490 スマート電力段と組み合わせて使用する場合の TPS53667 コントローラの動作特性を評価できます。この場合、付属の PMBus インターフェイスを使用して、構成、制御、機能の監視を実施することになります。
この評価基板は、公称 12V 電源から動作する 6 相、1V、180A の出力コンバータとして構成されており、大電流 ASIC または FPGA 電源での使用を示すために、ピン ストラップ構成を採用しています。アプリケーションの消費電流が小さく、必要な相の数が少ない場合、PMBus インターフェイスと Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェアを使用してコントローラの構成を変更し、アクティブな相の数を減らすことができます。
特長
- VIN (入力電圧):8V ~ 14V
- 出力電圧:1.0V/180A
- ピン ストラップ機能と PMBus (NVM) 構成をサポート
- 1 ~ 6 相で動作
- 軽負荷 / 高負荷時の効率最適化
- USB → GPIO の USB インターフェイス アダプタ(構成 / モニタ用)
- Fusion Digital Power Designer(構成/モニタ用)
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53667EVM-769 — TPS53667 PMBus インターフェイス付き 6 相 DCAP+TM 降圧コントローラの評価モジュール
TPS53667EVM-769 — TPS53667 PMBus インターフェイス付き 6 相 DCAP+TM 降圧コントローラの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS53667EVM-769 | 2016/08/02 | |||
| 証明書 | TPS53667EVM-769 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |