TPS53819AEVM-123

TPS53819A 評価基板

TPS53819AEVM-123

購入

概要

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is included. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable.

特長
  • Conversion Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
  • DCAP2 Mode with 100-ns Load Step Response
  • Adaptive On-Time Control with Eight Selectable Frequencies via PMBus
  • Programmable Soft-Start Time, Power-On Delay, VDD UVLO Level, Power Good Output Delay via PMBus
  • Internal Overvoltage, Undervoltage, and Overcurrent Limit Protections
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS53819A PMBus 対応、3V ~ 28V、40A、D-CAP2 同期整流降圧コンバータ

 

MOSFET
CSD87350Q5D SON 5mm x 6mm パワー・ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A 評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS53819A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 8日
証明書 TPS53819AEVM-123 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ