TPS5401EVM-708

評価モジュール、TPS5401 用、0.5A、降圧 SWIFT™ コンバータ

TPS5401EVM-708

ご注文はこちら

概要

The TPS5401EVM-708 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5401 Step Down SWIFT Converter. The TPS5401EVM-708 accepts a 7.5V to 35V input and provides a 5V output at 0.5A.

特長
  • 3.5-V to 42-V Input Voltage Range
  • High Efficiency at Light Loads with a Pulse-Skipping Eco-mode Control Scheme
  • 116-mA Operating Quiescent Current
  • 1.3-mA Shutdown Current
  • 100-kHz to 2.5-MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC コンバータ
TPS5401 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS5401EVM-708 — 評価モジュール、TPS5401 用、0.5A、降圧 SWIFT™ コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS5401EVM-708 評価モジュール、TPS5401 用、0.5A、降圧 SWIFT™ コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 2011/01/10
証明書 TPS5401EVM-708 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。