TPS54228EVM-686
評価モジュール、TPS54228 用、同期整流・降圧コンバータ、高い軽負荷効率
TPS54228EVM-686
概要
The TPS54228EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54228 synchronous step-down converter with light load efficiency. The TPS54228EVM-686 operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.
特長
- D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
- Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
- Wide Vin Input Voltage Range: 4.5V to 18V
- Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
- Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications - 160mOhm (High Side) and 110mOhm (Low Side)
- High Efficiency, less than 10uA at shutdown
- High Initial Bandgap Reference Accuracy
- Adjustable Soft start
- Pre-Biased Soft Start
- 700kHz Switching Frequency (fsw)
- Cycle by Cycle Over-Current Limit
- Auto Skip mode
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54228EVM-686 — 評価モジュール、TPS54228 用、同期整流・降圧コンバータ、高い軽負荷効率
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS54228 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 | |||
証明書 | TPS54228EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |