TPS542A52EVM

リモート・センス機能搭載、4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板

TPS542A52EVM

購入

概要

TPS542A52EVM-059 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS542A52 を評価できます。TPS542A52 は、複数の MOSFET を内蔵した、固定周波数動作で補償なしの外部同期整流降圧コンバータです。12V の入力バスから、1V の固定出力電圧で、最大 15A を供給します。

特長
  • 差動リモート・センシング
  • 外部補償なしのネットワーク設計
  • 400kHz ~ 2.2MHz の選択可能なスイッチング周波数
  • 外部クロックとの同期
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS542A52 リモート・センス機能搭載、4V ~ 18V 入力、電圧モード、15A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS542A52EVM-059 — リモート・センス付き 4V ~ 18V、15A 同期 SWIFT™ 降圧コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS542A52 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 7日
証明書 TPS542A52EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ