TPS54302EVM-716

TPS54302 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS54302EVM-716

購入

概要

TPS54302EVM-716 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54302 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS54302 は 40μA の超低静止電源電流 (IQ) を達成するほか、複数の MOSFET と内部補償を内蔵して、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。85mΩ と 40mΩ の各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス・スキッピング機能 (別名エコ・モード) を通じて、95.57% という効率を実現しています。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2μAに低下します。

特長
  • 8V ~ 28V の入力電圧範囲
  • 40μA の超低静止電源電流 (IQ)
  • 95.57% の効率 (VIN = 12V、IO = 1A)
  • 0.6V の内部電圧リファレンス
  • 2μA のシャットダウン時静止電流
  • パルス・スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
  • 単調増加のスタートアップを通じてプリバイアス済み出力を実現
  • 同期動作する 85mΩ と 40mΩ の各 MOSFET を搭載し、3A の連続出力電流に対応
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54302 4.5V~28V入力、3A出力、EMI適合同期整流降圧型コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54302EVM-716 — TPS54302 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54302 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 11日
証明書 TPS54302EVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ