TPS54310EVM

3 A、3~6 Vin DC/DC コンバータ、調整可能出力、最小出力 0.9 V

TPS54310EVM

購入

概要

The TPS54310EVM kit allows the designer to easily evaluate the TPS54310 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6V and the output voltage is adjustable down to 0.9V (module present to 3.3V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54310 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3V or 5V rail for high current DSPs, FPGA, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54310EVM User's Guide (sllu037) document for more information.

特長
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90 % efficiency
  • 1 % regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54310 3V ~ 6V 入力、3A、同期整流・降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54310EVM — 3 A、3 to 6 V 入力 DC/DC コンバータ、出力 0.9 V まで可変

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS54310EVM、3A 外部補償 DC/DC コンバータ評価モジュール 英語版 2006年 11月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ