TPS54319EVM-626
評価モジュール、TPS54319 用、降圧 DC/DC コンバータ
TPS54319EVM-626
概要
The TPS54319EVM-626 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54319 2.95V to 6V input 3A synchronous buck converter. There are terminal blocks for input and output. Additional test points are also provided.
特長
- Integrated 45mW MOSFETs
- 0.827V Reference with 3% Accuracy over Temperature
- 200KHz to 2MHz Adjustable Switching Frequency
- Integrated Tracking Pin
- Pin compatible with 3-A TPS54318
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54319EVM-626 — 評価モジュール、TPS54319 用、降圧 DC/DC コンバータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2