TPS54320EVM-513
評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ
TPS54320EVM-513
概要
TPS54320EVM-513 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54320 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。スイッチング周波数は、外部で公称 480kHz に設定済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、TPS54320 パッケージの内部に組み込んでいます。これらの MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) は小さいので、TPS54320 は高効率 (94.9%) を達成すると同時に、出力電流が大きい場合でも接合部温度の上昇を抑えることができます。補償部品は IC の外部にあり、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54320 は、調整可能な低速スタートや、追跡機能、低電圧ロックアウト (UVLO) 入力を実現しています。
特長
- 8V ~ 17V の入力電圧範囲
- 94.9% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.9A)
- 広い温度範囲にわたって 0.8V ±1% を達成する電圧リファレンス
- 2μA のシャットダウン時静止電流
- 200kHz ~ 1.2MHz のスイッチング周波数
- 回路面積は約 227 平方 mm
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54320EVM-513 — 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ
シミュレーション・モデル
TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLVM451A.ZIP (77KB)
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4