TPS54331EVM-232
TPS54331、28V 入力、3.3V 出力、3A 評価モジュール
TPS54331EVM-232
概要
TPS54331EVM-232 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54331 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。スイッチング周波数は、内部で公称 570kHz に設定済みです。ハイサイド MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、TPS54331 パッケージの内部に組み込んでいます。この MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) は小さいので、TPS54331 は高効率 (91.6%) を達成すると同時に、出力電流が大きい場合でも接合部温度の上昇を抑えることができます。補償部品は IC の外部にあり、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54331 は、調整可能な低速スタートや、低電圧ロックアウト (UVLO) 入力を実現しています。
特長
- 3.5V ~ 28V の広い入力電圧範囲
- 91.6% の効率 (VIN = 10V、IO = 0.75A)
- 570kHz の公称スイッチング周波数
- 調整可能な出力電圧
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54331EVM-232 — TPS54331、28V 入力、3.3V 出力、3A 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPS54331 3A、28V 入力の降圧 DC/DC コンバータ、Eco-mode 付き データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
ユーザー・ガイド | TPS54331 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 8日 | |||
証明書 | TPS54331EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS54331-Q1 3-A 28-V Input, Step Down, SWIFT™ DC/DC Converter With Eco-mode™ データシート | 2010年 11月 8日 |