TPS543320EVM

4V ~ 18V、3A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価基板

TPS543320EVM

購入

概要

TPS543620EVM は、TPS543620 向けの評価基板 (EVM) です。TPS543620 は、同期整流降圧コンバータであり、ドレイン - ソース間抵抗 R(DS) の小さい両方のパワー MOSFET を内蔵し、ソリューション・サイズの最小化と、全負荷時の高い効率を実現します。TPS543620 は、固定周波数の高度な電流モード制御を使用して、最小オン時間の短縮を通じて高速なスイッチング周波数への対応を進め、ソリューション・サイズの小型化と高速過渡応答の実現に貢献します。

特長
  • 2 個の回路があります。1 個は小規模なソリューション面積を実証するための設計であり、もう 1 個は TPS543620 を容易に評価するための設計です
  • 小規模なソリューション面積の設計は、1.5MHz のスイッチング周波数を使用し、100 平方 mm の面積に収まります
  • 評価の容易な設計は複数のジャンパを採用しており、TPS543620 の FSEL ピンと MODE ピン経由で選択したさまざまな設定を評価可能
  • 2 個の 3 ステート・バッファを使用して、両方の設計を外部クロック供給源に容易に同期させることが可能
  • 4.0V ~ 18V の入力電圧に対応、公称 12V
  • 1.8V と 3.3V の各出力で 3A を供給
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS543320 4V ~ 18V 入力、3A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS543320EVM — 4V ~ 18V、3A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS543320 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ