TPS54332EVM-416

TPS54332、15V 入力、2.5V 出力、3A 評価モジュール

TPS54332EVM-416

購入

概要

The TPS54332 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.5 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54332 regulator. The switching frequency is internally set at a 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54332 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54332 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. Thecompensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54332 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54332EVM-416.

特長
  • Integrated 80-mΩ High-Side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High efficiency at light loads with a Pulse-Skipping Eco-Mode™
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Fixed 1-MHz switching frequency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54332EVM-416 — TPS54332、15V 入力、2.5V 出力、3A 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 8日
データシート TPS54332 3.5A、28V、1MHz、降圧 DC/DC コンバータ、Eco モード付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 10月 3日
証明書 TPS54332EVM-416 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ