TPS54340-Q1EVM-593

TPS54340-Q1EVM-593 評価モジュール/回路基板

TPS54340-Q1EVM-593

購入

概要

The TPS54340-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54340-Q1 Step-Down Converter. The TPS54340-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 3.5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

特長

4.5 V to 42 V Input Supply Voltage

Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET

146 µA Operating Quiescent Current

2 µA Shutdown Current

100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency

Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54340-Q1 車載対応、Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42VIN (入力電圧)、3.5A、降圧コンバータ TPS54340B-Q1 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、3.5A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54340-Q1EVM-593 — TPS54340-Q1EVM-593 評価モジュール/回路基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54340-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Evaluation Module for the TPS54340-Q1 Step-Down Converter 2013年 9月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ