TPS54350EVM-235

3 A、4.5~20 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可

TPS54350EVM-235

購入

概要

The TPS54350EVM-235 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS54350 SWIFT DC/DC converter optimized for small size and low height. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18V input and a 3.3V output up to 3A. The output voltage can be easily adjusted for lower DSP and FPGA core voltages by changing a resistor divider. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

Please see the TPS54350EVM-235 User's Guide (SLVU097) document for more information.

特長
  • External compensation for design flexibility
  • 90% efficiency
  • 1% regulation
  • 30 mV output ripple voltage
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54350 ローサイド・ゲート・ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54350EVM-235 — 3 A、4.5 to 20 Vin DC/DC コンバータ、可変出力電圧

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54350 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 18日
証明書 TPS54350EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ