TPS54429EVM-608

評価モジュール、TPS54429 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き

TPS54429EVM-608

購入

概要

The TPS54429EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54429 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with D-CAP2 Mode. The TPS54429EVM-608 operates from a 7V to 18V input and provides a 1.05V output at 4.5A.

特長
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 7V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76V to 5.5V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54429 7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54429EVM-608 — 評価モジュール、TPS54429 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き

TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

TPS54429 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLVM126A.ZIP (42KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS54429 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 1日
証明書 TPS54429EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ