TPS544B25EVM-681
シングル出力 DC-DC コンバータ、PMBus インターフェイス付き
TPS544B25EVM-681
概要
The TPS544B25EVM-681 evaluation module (EVM) is designed as a single output DC-DC converter that demonstrates a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.95-V output at up to 30-A of load current, depending on the device installed.
If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.
to 20-A of load current, depending on the device installed.
特長
- Regulated 0.95-V output up to 30-ADC, steady-state output current
- Configuarable features via the PMBus interface include Output Voltage, UVLO, Soft Start, Enable, Fault Limits and Programmable Response
- Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
- Optional External Temperature Sensor
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS544B25EVM-681 — シングル出力 DC-DC コンバータ、PMBus インターフェイス付き
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 8月 26日 | |||
証明書 | TPS544B25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技術記事 | A PMBus™ primer: common PMBus questions answered | PDF | HTML | 2015年 9月 26日 |