TPS544C25EVM-681

TPS544C25EVM-681 評価モジュール

TPS544C25EVM-681

ご注文はこちら

概要

The TPS544C25EVM-681 evaluation module (EVM) is designed as a single output DC-DC converter that demonstrates a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.95-V output at up to 30-A of load current, depending on the device installed.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

特長

 

  • Regulated 0.95-V output up to 30-ADC, steady-state output current
  • Configurable features via the PMBus interface include Output Voltage, UVLO, Soft Start, Enable, Fault Limits and Programmable Response
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
  • Optional External Temperature Sensor

 

DC/DC コンバータ
TPS544C25 PMBus 対応、周波数同期機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS544C25EVM-681 TPS544C25EVM-681 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/26
証明書 TPS544C25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ