TPS544C27EVM
TPS544C27 の評価基板
TPS544C27EVM
概要
TPS544C27EVM は、DC/DC 同期整流降圧コンバータである TPS544C27 の評価基板であり、デジタル PMBus と、各種 Intel プロセッサに対応する SVID (シリアル電圧識別) インターフェイスを搭載しています。この評価基板は、8V ~ 16V の入力を受け入れ、最大 35A の出力電流を供給できます。このコンバータは D-CAP+™ 制御方式を使用して高速過渡応答を実現しており、使用する出力静電容量が小さいため基板面積を節減できます。
特長
- 1V の安定化出力で、最大 35A DC の出力電流を供給
- 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
- PMBus コネクタ経由で、USB アダプタと容易に接続可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2