TPS54519EVM-037
Evaluation Module for TPS54519 Synchronous Step-Down Converter
TPS54519EVM-037
概要
The TPS54519EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54519 Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 5A.
特長
- 2.95V to 6V Operation
- 5A Output Current
- 1.8V Output
- Hiccup Model Current Limit
- 0.6V Internal Reference Voltage
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54519EVM-037 — Evaluation Module for TPS54519 Synchronous Step-Down Converter
TPS54519EVM-037 — Evaluation Module for TPS54519 Synchronous Step-Down Converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54519EVM-037, 5-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module | 2011/08/15 | |||
| 証明書 | TPS54519EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |