TPS54538EVM
TPS54538 evaluation module
TPS54538EVM
概要
The TPS54538EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54538 converter. The evaluation module is configured to operate from input voltage range of 3.8V to 28V and produce a regulated 5V output with up to 5A load current. Most settings of the device can be easily adjusted or set through jumpers, such as: operation mode, soft start time and switching frequency.
特長
- 3.8V to 28V input voltage range
- 0.6V to 22V output voltage range
- Support 5A continuous output current
- Easy to use and small solution size
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54538 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 12月 4日 | |||
証明書 | TPS54538EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 15日 |