TPS54540-Q1EVM-593

TPS54540-Q1EVM-593 オートモーティブ認証済み降圧コンバータ、7 V ~ 42 V 入力

TPS54540-Q1EVM-593

購入

概要

The TPS54540-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the automotive qualified TPS54540-Q1 step-down converter. The TPS54540-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

特長
  • 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54540-Q1 42V、5A、降圧型レギュレータ、内蔵ハイ・サイド MOSFET 付き TPS54540B-Q1 Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54540-Q1EVM-593 — TPS54540-Q1EVM-593 オートモーティブ認証済み降圧コンバータ、7 V ~ 42 V 入力

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54540-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Evaluation Module for the TPS54540-Q1 Step-Down Converter 2013年 9月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ