TPS54622EVM-012
評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
TPS54622EVM-012
概要
The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
特長
- Integrated Monolithic MOSFETs
- 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
- 0.6V Reference
- Forced CCM
- Light Load Efficiency with Pulse Skipping
- Synchronizes to External Clock
- Integrated Tracking Function
- Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption During Short-Circuit
- Thermally Enhanced 14-Pin 3.5mm x 3.5mm QFN Package
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54622EVM-012 — 評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2